Paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Corps de palier appliques en fonte grise ou ductilepour arbre traversant ou bout d'arbre.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 70 mm |
| D1 - Diamètre extérieur couvercle | 176 mm |
| a - Longueur logement | 196 mm |
| c - Hauteur embase logement | 25 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 98 mm |
| l1 - Largeur logement entre couvercles | 110 mm |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 152 mm |
| N - Diamètre trou de fixation | 18 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 140 mm |
| W2 - Distance base du logement à l'extrémité de l'arbre | 92 mm |
| Masse | 9,8 kg |
| Matériau de logement | grey cast |

| ECROUS | | G - Boulons de fixation | M16 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 150 N-m |
| Boulons du chapeau | M8x25 |
| Couple recommandé boulons du chapeau | 17 N-m |
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | | Bande de feutre | FS 9 x 7,5 x 280 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | | Roulement | 1216 K C3 |
| Manchon de serrage | H216 |
| Bague de fixation (x2) | FR140x8,5x4 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | | Roulement | 2216 K C3 |
| Manchon de serrage | H316 |
| Bague de fixation (x1) | FR140x10x4 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 | | Roulement | 22216 K |
| Manchon de serrage | H316 |
| Bague de fixation (x1) | FR140x10x4 |