Paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Corps de palier appliques en fonte grise ou ductilepour arbre traversant ou bout d'arbre.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 75 mm |
| D1 - Diamètre extérieur couvercle | 188 mm |
| a - Longueur logement | 210 mm |
| c - Hauteur embase logement | 25 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 105 mm |
| l1 - Largeur logement entre couvercles | 114 mm |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 170 mm |
| N - Diamètre trou de fixation | 18 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 150 mm |
| W2 - Distance base du logement à l'extrémité de l'arbre | 96 mm |
| Masse | 11,5 kg |
| Matériau de logement | grey cast |

| ECROUS | | G - Boulons de fixation | M16 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 150 N-m |
| Boulons du chapeau | M8x25 |
| Couple recommandé boulons du chapeau | 17 N-m |
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | | Bande de feutre | FS 9 x 7,5 x 300 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | | Roulement | 1217 K C3 |
| Manchon de serrage | H217 |
| Bague de fixation (x2) | FR150x9x4 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | | Roulement | 2217 K C3 |
| Manchon de serrage | H317 |
| Bague de fixation (x1) | FR150x10x4 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 | | Roulement | 22217 K |
| Manchon de serrage | H317 |
| Bague de fixation (x1) | FR150x10x4 |