• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers applique 722500

722517.B - SNR

722517.B

Paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Corps de palier appliques en fonte grise ou ductilepour arbre traversant ou bout d'arbre.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur75 mm
D1 - Diamètre extérieur couvercle188 mm
a - Longueur logement210 mm
c - Hauteur embase logement25 mm
h - Hauteur au centre du roulement105 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles114 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)170 mm
N - Diamètre trou de fixation18 mm
D - Diamètre extérieur roulement150 mm
Masse11,5 kg
Matériau de logementgrey cast
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM16
Couple recommandé boulons de fixation150 N-m
Boulons du chapeauM8x25
Couple recommandé boulons du chapeau17 N-m
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Bande de feutreFS 9 x 7,5 x 300
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement1217 K C3
Manchon de serrageH217
Bague de fixation (x2)FR150x9x4
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement2217 K C3
Manchon de serrageH317
Bague de fixation (x1)FR150x10x4
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3
Roulement22217 K
Manchon de serrageH317
Bague de fixation (x1)FR150x10x4