Paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Corps de palier appliques en fonte grise ou ductilepour arbre traversant ou bout d'arbre.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 90 mm |
D1 - Diamètre extérieur couvercle | 224 mm |
a - Longueur logement | 250 mm |
c - Hauteur embase logement | 30 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 125 mm |
l1 - Largeur logement entre couvercles | 127 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 198 mm |
N - Diamètre trou de fixation | 22 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 180 mm |
W2 - Distance base du logement à l'extrémité de l'arbre | 107 mm |
Masse | 18 kg |
Matériau de logement | grey cast |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M20 |
Couple recommandé boulons de fixation | 290 N-m |
Boulons du chapeau | M10x30 |
Couple recommandé boulons du chapeau | 35 N-m |
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
---|---|
Bande de feutre | FS 10 x 8,5 x 350 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | |
---|---|
Roulement | 1220 K C3 |
Manchon de serrage | H220 |
Bague de fixation (x1) | FR180x10x5+180x12x5 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | |
---|---|
Roulement | 2220 K C3 |
Manchon de serrage | H320 |
Bague de fixation (x1) | FR180x10x5 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 | |
---|---|
Roulement | 22220 K |
Manchon de serrage | H320 |
Bague de fixation (x1) | FR180x10x5 |