Paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Corps de palier appliques en fonte grise ou ductilepour arbre traversant ou bout d'arbre.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 90 mm |
| D1 - Diamètre extérieur couvercle | 224 mm |
| a - Longueur logement | 250 mm |
| c - Hauteur embase logement | 30 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 125 mm |
| l1 - Largeur logement entre couvercles | 127 mm |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 198 mm |
| N - Diamètre trou de fixation | 22 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 180 mm |
| Masse | 18 kg |
| Matériau de logement | grey cast |

| ECROUS | | G - Boulons de fixation | M20 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 290 N-m |
| Boulons du chapeau | M10x30 |
| Couple recommandé boulons du chapeau | 35 N-m |
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | | Bande de feutre | FS 10 x 8,5 x 350 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | | Roulement | 1220 K C3 |
| Manchon de serrage | H220 |
| Bague de fixation (x1) | FR180x10x5+180x12x5 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | | Roulement | 2220 K C3 |
| Manchon de serrage | H320 |
| Bague de fixation (x1) | FR180x10x5 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 | | Roulement | 22220 K |
| Manchon de serrage | H320 |
| Bague de fixation (x1) | FR180x10x5 |