• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers applique 722500

722522.B - SNR

722522.B

Paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Corps de palier appliques en fonte grise ou ductilepour arbre traversant ou bout d'arbre.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur100 mm
D1 - Diamètre extérieur couvercle246 mm
a - Longueur logement270 mm
c - Hauteur embase logement30 mm
h - Hauteur au centre du roulement135 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles137 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)219 mm
N - Diamètre trou de fixation22 mm
D - Diamètre extérieur roulement200 mm
Masse21,5 kg
Matériau de logementgrey cast
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM20
Couple recommandé boulons de fixation290 N-m
Boulons du chapeauM10x30
Couple recommandé boulons du chapeau35 N-m
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Bande de feutreFS 12 x 10 x 390
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement1222 K C3
Manchon de serrageH222
Bague de fixation (x2)FR200x12,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement2222 K C3
Manchon de serrageH322
Bague de fixation (x1)FR200x10x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3
Roulement22222 K
Manchon de serrageH322
Bague de fixation (x1)FR200x10x5