• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique simple rangée ou par paires

7226 - NTN

7226

Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
La gamme de NTN se décline en plusieurs variantes : angles de 30° ou 40°, cages en polyamide, tôle d'acier ou laiton massif, appairage universel disponible, jeux ou précharges...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur130 mm
D - Diamètre Extérieur230 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure40 mm
a - Position Point Application Charges72 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse7,15 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique217 kN
C0 - Capacité Charge Statique198 kN
Cu - Charge limite à la fatigue11,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3000 tr/min
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI144 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE216 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE223 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image