Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique simple rangée ou par paires

7311BGC3 - NTN

7311BGC3

Roulement à billes à contact oblique, cage tôle

Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
La gamme de NTN se décline en plusieurs variantes : angles de 30° ou 40°, cages en polyamide, tôle d'acier ou laiton massif, appairage universel disponible, jeux ou précharges...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure29 mm
a - Position Point Application Charges52 mm
α - Angle de contact40 °
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse1,42 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique87 kN
C0 - Capacité Charge Statique56,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,45 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile7300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI65 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI60,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE110 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE114,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image