Roulements à billes à contact oblique simple rangée ou par paires

7313 - NTN

7313

Roulement à billes à contact oblique, cage tôle

Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
La gamme de NTN se décline en plusieurs variantes : angles de 30° ou 40°, cages en polyamide, tôle d'acier ou laiton massif, appairage universel disponible, jeux ou précharges...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure33 mm
a - Position Point Application Charges46 mm
α - Angle de contact30 °
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse2,11 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique123 kN
C0 - Capacité Charge Statique82 kN
Cu - Charge limite à la fatigue6,35 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile7300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI77 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI72 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE128 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE133 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image