Roulements à billes à contact oblique simple rangée ou par paires
7315 - NTN
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle
Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
La gamme de NTN se décline en plusieurs variantes : angles de 30° ou 40°, cages en polyamide, tôle d'acier ou laiton massif, appairage universel disponible, jeux ou précharges...