• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7900UADG/GLP42U3G - NTN

7900UADG/GLP42U3G

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage polyamide centrée sur billes

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur10 mm
D - Diamètre Extérieur22 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure6 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure14,3 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure13,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure17,7 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure19,4 mm
a - Position Point Application Charges6,8 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,15 mm
Classe de précisionP42
Masse0,01 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique3,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique1,58 kN
f0 - Coefficient14.5
N lim - Vitesse limite Lubrification huile102500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse63400 tr/min
Niveau de préchargeGL
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI12,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE19,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE20,8 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,15 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image