• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7905UG/GLP42 - NTN

7905UG/GLP42

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur42 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure9 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure30,9 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure29,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure36,1 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure38,6 mm
a - Position Point Application Charges14,2 mm
α - Angle de contact30 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,15 mm
Classe de précisionP42
Masse0,04 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique8,25 kN
C0 - Capacité Charge Statique5,3 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile35000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse25600 tr/min
Niveau de préchargeGL
Valeur de la précharge0,029 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI27,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE39,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE40,8 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,15 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image