Roulements à billes à contact oblique haute précision

7906UCG/GLP42 - NTN

7906UCG/GLP42

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure9 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure35,9 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure34,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure41,1 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure43,6 mm
a - Position Point Application Charges9,7 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,15 mm
Classe de précisionP42
Masse0,05 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique9,55 kN
C0 - Capacité Charge Statique6,6 kN
f0 - Coefficient15.9
N lim - Vitesse limite Lubrification huile48700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse30400 tr/min
Niveau de préchargeGL
Valeur de la précharge0,02 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI32,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE44,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE45,8 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,15 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image