Roulements à billes à contact oblique haute précision

7907UCG/GNP42 - NTN

7907UCG/GNP42

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur55 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure10 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure41,6 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure39,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure48,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure51,7 mm
a - Position Point Application Charges11,1 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP42
Masse0,07 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique15,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique10,3 kN
f0 - Coefficient15.5
N lim - Vitesse limite Lubrification huile41700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse26000 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,078 kN
Rigidité axiale45,8 N/µm
Rigidité radiale253,6 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI39,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE50,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE52,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image