• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7908UADG/GNP42U3G - NTN

7908UADG/GNP42U3G

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage polyamide centrée sur billes

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure47,6 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure45,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure54,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure57,7 mm
a - Position Point Application Charges18 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP42
Masse0,11 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique15,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique11,2 kN
f0 - Coefficient16.1
N lim - Vitesse limite Lubrification huile32200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse19900 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,137 kN
Rigidité axiale114,9 N/µm
Rigidité radiale242,9 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI44,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE57,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE59,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image