Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac)
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7910ADLLBG/GNP42/L749 - NTN

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
a - Position Point Application Charges20,2 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP42
Masse0,14 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique17,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique13,9 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse17400 tr/min
Niveau de préchargeGN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI54,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE67,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE69,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image