Roulements à billes à contact oblique haute précision

7910UADG/GNP42 - NTN

7910UADG/GNP42

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure57,2 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure55,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure64,9 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure68,5 mm
a - Position Point Application Charges20,3 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP42
Masse0,13 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique19,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique15,8 kN
f0 - Coefficient16.3
N lim - Vitesse limite Lubrification huile26900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse16600 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,177 kN
Rigidité axiale138,4 N/µm
Rigidité radiale293,8 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI54,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE67,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE69,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image