Roulements à billes à contact oblique haute précision

7911UCG/GLP42 - NTN

7911UCG/GLP42

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure13 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure63,7 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure61,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure71,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure75,1 mm
a - Position Point Application Charges15,6 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP42
Masse0,18 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique21,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique18,5 kN
f0 - Coefficient16.3
N lim - Vitesse limite Lubrification huile27800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse17400 tr/min
Niveau de préchargeGL
Valeur de la précharge0,039 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI60,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE74,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE75,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image