• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7912UCG/GLP42 - NTN

7912UCG/GLP42

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure13 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure68,7 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure66,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure76,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure80,1 mm
a - Position Point Application Charges16,3 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP42
Masse0,19 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique22,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique20,3 kN
f0 - Coefficient16.5
N lim - Vitesse limite Lubrification huile25900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse16200 tr/min
Niveau de préchargeGL
Valeur de la précharge0,039 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI65,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE79,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE80,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image