Roulements à billes à contact oblique haute précision

7914UADG/GMP42 - NTN

7914UADG/GMP42

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur70 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure80,3 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure78 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure89,7 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure94,3 mm
a - Position Point Application Charges27,9 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP42
Masse0,34 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique31 kN
C0 - Capacité Charge Statique28,6 kN
f0 - Coefficient16.6
N lim - Vitesse limite Lubrification huile19300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11900 tr/min
Niveau de préchargeGM
Valeur de la précharge0,56 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI75,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE94,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE95,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image