Roulements à billes à contact oblique haute précision

7915UADG/GLP42 - NTN

7915UADG/GLP42

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur105 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure85,3 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure83 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure94,7 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure99,3 mm
a - Position Point Application Charges29,1 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP42
Masse0,36 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique31,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique29,6 kN
f0 - Coefficient16.7
N lim - Vitesse limite Lubrification huile18200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11300 tr/min
Niveau de préchargeGL
Valeur de la précharge0,088 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI80,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE99,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE100,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image