• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7916UADG/GNP42U3G - NTN

7916UADG/GNP42U3G

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage polyamide centrée sur billes

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure90,8 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure88,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure100,2 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure104,7 mm
a - Position Point Application Charges30,4 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP42
Masse0,38 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique32 kN
C0 - Capacité Charge Statique30,5 kN
f0 - Coefficient16.8
N lim - Vitesse limite Lubrification huile17200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse10600 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,284 kN
Rigidité axiale203,5 N/µm
Rigidité radiale435 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI85,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE104,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE105,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image