• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7919UADG/GNP42U3G - NTN

7919UADG/GNP42U3G

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage polyamide centrée sur billes

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur95 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure106,9 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure104,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure118,1 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure123,4 mm
a - Position Point Application Charges35,3 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP42
Masse0,59 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique44 kN
C0 - Capacité Charge Statique44,5 kN
f0 - Coefficient16.8
N lim - Vitesse limite Lubrification huile14600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse9000 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,4 kN
Rigidité axiale247,1 N/µm
Rigidité radiale530 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI102 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE123 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE125,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image