• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7924UCG/GNP42U3G - NTN

7924UCG/GNP42U3G

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage polyamide centrée sur billes

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur165 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure22 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure135,2 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure131,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure149,8 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure156,8 mm
a - Position Point Application Charges30,2 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP42
Masse1,19 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique76,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique81,5 kN
f0 - Coefficient16.6
N lim - Vitesse limite Lubrification huile13200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8200 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,41 kN
Rigidité axiale132,4 N/µm
Rigidité radiale770 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI127 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE158 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE160,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image