Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Douilles à aiguilles sans fond

7E-HK3016C - NTN

7E-HK3016C

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux30 mm
D - Diamètre Extérieur37 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure16 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Référence bague intérieureIR25X30X17
Masse0,032 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique18,1 kN
C0r - Capacité charge statique30 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C