Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
7MC3-6315L1BC3 - NTN
MEGAOHM est la solution pour sécuriser les moteurs soumis à des courants parasites. Son revêtement céramique haute performance protège les roulements contre les courants parasites jusqu'à 3 000 VDC, prolonge la durée de vie des équipements et réduit les coûts de maintenance. Les dimensions du roulement le rende complètement interchangeable avec les roulements standards.
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...