Butée complète

81108T2 - NTN

81108T2

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS40 mm
D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS60 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS60 mm
D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS42 mm
T - Hauteur de butée13 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants6 mm
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau40 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux60 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Référence cage à rouleauxK81108T2
Référence rondelle d'appui (BI) WSWS81108
Référence rondelle d'appui (BE) GSGS81108
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux56,4 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux43,2 mm
Masse0,135 kg
Poids cage à rouleaux0,035 kg
Poids rondelle d'appui WS0,044 kg
Poids rondelle d'appui GS0,044 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique43 kN
C0a - Capacité charge axiale statique121 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue14,8 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI56 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE44 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm