Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS | 80 mm |
| D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS | 105 mm |
| d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS | 105 mm |
| D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS | 82 mm |
| T - Hauteur de butée | 19 mm |
| Dw - Diamètre des Corps Roulants | 7,5 mm |
| Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau | 80 mm |
| Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux | 105 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
| Référence cage à rouleaux | K81116T2 |
| Référence rondelle d'appui (BI) WS | WS81116 |
| Référence rondelle d'appui (BE) GS | GS81116 |
| Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux | 100,1 mm |
| Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux | 83,7 mm |
| Masse | 0,445 kg |
| Poids cage à rouleaux | 0,119 kg |
| Poids rondelle d'appui WS | 0,165 kg |
| Poids rondelle d'appui GS | 0,165 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 79,5 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 279 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 34 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 650 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 2600 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 100 mm |
| Db max - Diamètre max épaulement BE | 85 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 1 mm |