Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 812
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS | 30 mm |
| D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS | 52 mm |
| d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS | 52 mm |
| D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS | 32 mm |
| T - Hauteur de butée | 16 mm |
| Dw - Diamètre des Corps Roulants | 7,5 mm |
| Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau | 30 mm |
| Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux | 52 mm |
| B - Epaisseur bague | 4,25 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
| Référence cage à rouleaux | K81206 |
| Référence rondelle d'appui (BI) WS | WS81206 |
| Référence rondelle d'appui (BE) GS | GS81206 |
| Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux | 49 mm |
| Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux | 32,8 mm |
| Masse | 0,14 kg |
| Poids cage à rouleaux | 0,05 kg |
| Poids rondelle d'appui WS | 0,045 kg |
| Poids rondelle d'appui GS | 0,045 kg |
| Classe de précision | P0 |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 53 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 129 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 15,7 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 1500 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 6000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 48 mm |
| Db max - Diamètre max épaulement BE | 33 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 0,6 mm |