Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 812
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS | 150 mm |
| D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS | 215 mm |
| T - Hauteur de butée | 50 mm |
| Référence cage à rouleaux | K81230L1 |
| Référence rondelle d'appui (BI) WS | WS81230 |
| Référence rondelle d'appui (BE) GS | GS81230 |
| Masse | 6,17 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |