Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 893
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS | 35 mm |
| D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS | 68 mm |
| d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS | 68 mm |
| D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS | 37 mm |
| T - Hauteur de butée | 20 mm |
| Dw - Diamètre des Corps Roulants | 6 mm |
| Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau | 35 mm |
| Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux | 68 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
| Référence cage à rouleaux | K89307 |
| Référence rondelle d'appui (BI) WS | WS89307 |
| Référence rondelle d'appui (BE) GS | GS89307 |
| Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux | 64,4 mm |
| Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux | 40 mm |
| Masse | 0,36 kg |
| Poids cage à rouleaux | 0,064 kg |
| Poids rondelle d'appui WS | 0,15 kg |
| Poids rondelle d'appui GS | 0,15 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 66,5 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 214 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 26,1 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 1200 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 4600 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 64 mm |
| Db max - Diamètre max épaulement BE | 40 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 1 mm |