Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 893
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS | 100 mm |
| D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS | 170 mm |
| d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS | 170 mm |
| D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS | 103 mm |
| T - Hauteur de butée | 42 mm |
| Dw - Diamètre des Corps Roulants | 13 mm |
| Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau | 100 mm |
| Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux | 170 mm |
| B - Epaisseur bague | 14,5 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| Référence cage à rouleaux | K89320L1 |
| Référence rondelle d'appui (BI) WS | WS89320 |
| Référence rondelle d'appui (BE) GS | GS89320 |
| Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux | 163 mm |
| Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux | 110,6 mm |
| Masse | 4,19 kg |
| Poids cage à rouleaux | 0,81 kg |
| Poids rondelle d'appui WS | 1,69 kg |
| Poids rondelle d'appui GS | 1,69 kg |
| Classe de précision | P0 |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 335 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 1370 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 430 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 1700 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 163 mm |
| Db max - Diamètre max épaulement BE | 110 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 1,5 mm |