Cages à aiguilles

8Q-KBK10X14X125X6 - NTN

8Q-KBK10X14X125X6

Roulement à aiguilles, cage à aiguilles pour embiellage, axe de piston, cage usinée

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux10 mm
Ew - Cote sur rouleaux14 mm
Bc - Largeur de Cage12,5 mm
Masse0,005 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique6,6 kN
C0r - Capacité charge statique6,9 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
b - Largeur du chemin de roulement12,5 mm