AB.12076 - SNR
Roulements de roue unitaires
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | AB |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 90 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 40 mm |
| Largeur 1 (roue) | 25 mm |
| Poids | 0,698 kg |
OE Equivalents
Citroen3326-28Peugeot, Citroen3326-50Peugeot3326-52Peugeot, Citroen9403221108Automotive Compatibility
CitroenC25C2506/1987 => 01/1994Train arrièreGauche,DroitCitroenC25C2508/1990 => 01/1994Train arrièreDroit,GaucheCitroenC25C25 106/1988 => 01/1994Train arrièreDroitCitroenC25C25 206/1988 => 01/1994Train arrièreDroitPeugeot50450407/1971 => 11/2000Train arrièreDroitPeugeot50450406/1980 => 08/1993Train arrièreDroit,GauchePeugeot50550506/1981 => 05/1989Train arrièreDroit,GauchePeugeot505505 106/1981 => 06/1988Train arrièreDroitPeugeot505505 206/1981 => 11/1988Train arrièreDroitPeugeotJ5J508/1990 => 01/1994Train arrièreGauche,DroitPeugeotJ5J5 106/1987 => 07/1990Train arrièreDroitPeugeotJ5J5 208/1990 => 01/1994Train arrièreDroitPeugeotM26M2608/1990 => 01/1994Train arrièreGauche,DroitVolvoV70V7006/1987 => 07/1990Train arrièreGauche,Droit