AB.12405.S01 - SNR
Roulements de boîte de vitesse VL
Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (boite de vitesse) | 16 mm |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 22 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 56 mm |
| Code boite de vitesse | JB4 |
| Poids | 0,18 kg |
OE Equivalents
Renault7703090376Automotive Compatibility
Renault111106/1985 => 06/1989Train avantDroitRenault191906/1988 => 03/1992Train avantDroitRenault1919 106/1988 => 03/1992Train avantDroitRenault5505/1987 => 11/1996Train avantDroitRenault9909/1981 => 08/1988Train avantDroitRenaultClioCLIO I05/1990 => 01/1996Train avantDroitRenaultClioClio05/1990 => 11/1993Train avantDroitRenaultEXPRESSEXPRESS I05/1987 => 07/1991Train avantDroitRenaultSUPER 5SUPER 506/1984 => 11/1996Train avantDroit