Référence AB.12458.S06
Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Ce produit remplace les références suivantes :
- AB.12458.S03 - SNR
 - AB.12458 S05 - SNR
 
Ce kit contient les articles suivants
- AB.12458.S06
 
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Poids | 0,402 kg | 
| Largeur 1 | 15 mm | 
| Code boite de vitesse | MB1 | 
| Diamètre extérieur 1 | 130 mm | 
| Diamètre interieur 1 | 100 mm |