Roulements de boîte de vitesse VL

AB.12830 - SNR

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • AB912137S01 - SNR

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,215 kg
Largeur 1 (boite de vitesse)17 mm
Code boite de vitesseNO5
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)25 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)62 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7703090329Renault7703090435

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenSAXOSAXO 103/1996 => 11/2003Train avantDroitCitroenSAXOSAXO 203/1996 => 11/2003Train avantDroitRenault111106/1982 => 06/1989Train avantDroitRenault191904/1992 => 10/1995Train avantDroitRenault1919 106/1988 => 03/1992Train avantDroitRenault1919 204/1992 => 10/1995Train avantDroitRenault212105/1987 => 04/1990Train avantDroitRenault2121 102/1986 => 11/1993Train avantDroitRenault2121 205/1986 => 07/1995Train avantDroitRenault5505/1987 => 11/1996Train avantDroitRenault9909/1981 => 11/1988Train avantDroitRenaultClioCLIO I05/1990 => 01/1998Train avantDroitRenaultClioClio05/1990 => 01/1996Train avantDroitRenaultEXPRESSEXPRESS02/1986 => 07/1991Train avantDroitRenaultEXPRESSEXPRESS I08/1985 => 02/1998Train avantDroitRenaultSUPER 5SUPER 506/1984 => 05/1994Train avantDroitRenaultTRAFICTRAFIC06/1980 => 01/1989Train avantDroitRenaultTRAFICTRAFIC I06/1980 => 07/1997Train avantDroitRenaultTWINGOTWINGO I06/1996 => 07/2004Train avantDroit