Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 0,225 kg |
| Largeur 1 (boite de vitesse) | 17 mm |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 25 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 62 mm |
| Code boite de vitesse | JB9 |
OE Equivalents
Renault7703090382Renault7703090553Automotive Compatibility
CitroenC4C404/1992 => 10/1995Train avantDroitRenault111106/1984 => 06/1989Train avantDroitRenault191904/1992 => 10/1995Train avantDroitRenault1919 106/1988 => 03/1992Train avantDroitRenault1919 204/1992 => 10/1995Train avantDroitRenault212105/1987 => 03/1989Train avantDroitRenault2121 102/1986 => 02/1993Train avantDroitRenault2121 205/1986 => 02/1993Train avantDroitRenault5508/1990 => 11/1996Train avantDroitRenault9909/1981 => 11/1988Train avantDroitRenaultClioCLIO I05/1990 => 01/1998Train avantDroitRenaultCLIO IICLIO II02/1998 => 10/2008Train avantDroitRenaultClioClio05/1990 => 10/2008Train avantDroitRenaultEXPRESSEXPRESS05/1987 => 07/1991Train avantDroitRenaultEXPRESSEXPRESS I08/1985 => 01/2003Train avantDroitRenaultKangooKANGOO I08/1997 => 11/2007Train avantDroitRenaultKangooKangoo11/1999 => 11/2005Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA12/1994 => 11/2000Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 11/2000Train avantDroitRenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 03/2003Train avantDroitRenaultMeganeMegane02/1999 => 01/2003Train avantDroitRenaultRAPIDRAPID09/1993 => 09/1998Train avantDroitRenaultSUPER 5SUPER 506/1984 => 05/1994Train avantDroitRenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I12/2000 => 10/2008Train avantDroitRenaultScenicScenic08/1999 => 03/2003Train avantDroitRenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL03/2001 => 10/2008Train avantDroitRenaultTWINGOTWINGO I02/1993 => 07/1998Train avantDroitRenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 11/2011Train avantDroit