Roulements de boîte de vitesse VL

AB.40002.S05 - SNR

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce kit contient les articles suivants

  • AB.40002.S05

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (boite de vitesse)21 mm
Poids0,484 kg
Code boite de vitesseMG5T
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)28 mm
Diamètre extérieur 2 (boite de vitesse)82 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)78 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceCitroen231769Peugeot, Citroen237263Fiat9614959780

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenJumperJUMPER I01/1994 => 11/2001Train avant-CitroenXMXM 206/1994 => 06/2001Train avant-FiatDUCATODUCATO01/1994 => 05/2001Train avantDroitFiatDUCATODUCATO II01/1994 => 05/2001Train avantDroit