• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

AB.40087.S08 - SNR

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • AB.40087 S06 - SNR

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,193 kg
Largeur 1 (boite de vitesse)16,8 mm
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)22 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)57 mm
Code boite de vitesseMA

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot231748Citroen, Peugeot231790Nissan32223-6F901

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenAXAX08/1986 => 06/1998Train avantDroitCitroenAXAX 108/1986 => 06/1996Train avant-CitroenAXAX 208/1986 => 11/2003Train avant-CitroenBerlingoBERLINGO I06/1996 => 08/1991Train avant-CitroenC15C1506/1988 => 06/1993Train avantDroitCitroenC15C1506/1988 => 01/2001Train avant-CitroenC3 IC3 I03/2002 => 09/2005Train avant-CitroenSAXOSAXO06/1996 => 11/2003Train avantDroitCitroenSAXOSAXO 102/1996 => 11/2003Train avant-CitroenSAXOSAXO 202/1996 => 11/2003Train avant-CitroenXSARAXSARA05/1998 => 08/1991Train avantDroitCitroenXSARAXSARA 106/1997 => 08/1991Train avant-CitroenXSARAXSARA 206/1997 => 08/1991Train avant-CitroenZXZX02/1991 => 06/1998Train avantDroitCitroenZXZX 102/1991 => 06/1998Train avant-CitroenZXZX 202/1991 => 06/1998Train avant-DaciaLOGANLOGAN05/1998 => 08/1991Train avantDroitNissanMICRAMicra03/1998 => 11/2002Train avantDroitPeugeot106106 108/1991 => 02/1996Train avant-Peugeot106106 206/1994 => 06/2003Train avant-Peugeot30930907/1988 => 08/1991Train avantDroitPeugeot309309 107/1988 => 06/1990Train avant-Peugeot309309 207/1989 => 08/1991Train avant-Peugeot40540505/1987 => 05/1992Train avantDroitPeugeot405405 206/1991 => 05/1992Train avant-PeugeotPartnerPARTNER I05/1996 => 04/2008Train avant-PeugeotPartnerPartner10/2002 => 04/2008Train avantDroit