Roulements de boîte de vitesse VL

AB.41048.S01 - SNR

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (boite de vitesse)18 mm
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)30 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)75 mm
Code boite de vitesseND0
Poids0,345 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault8200163331

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultKOLEOS IKOLEOS I05/2008 => 08/2011Train avantDroitRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009Train avantDroitRenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012Train avantDroitRenaultScenicSCENIC II04/2003 => 10/2009Train avantDroitRenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011Train avantDroit