• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

AB 41386 - SNR

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce produit remplace les références suivantes :
  • AB40587S03 - SNR
  • AB40587S01 - SNR

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (boite de vitesse)17 mm
Poids0,2 kg
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)25 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)59 mm
Code boite de vitesseJH3

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan32203-00QAANissan32223-AX000Renault7703090550

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC4C404/1992 => 10/1995Train avantDroitDaciaSANDEROSANDERO I08/2008 => 09/2012Train avantDroitDaciaSOLENZASOLENZA03/2003 => 08/2003Train avantDroitNissanALMERA IIALMERA II08/2002 => 10/2006Train avant-NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006Train avantDroitNissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 03/2006Train avantDroitNissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009Train avant-NissanMICRAMICRA III12/2002 => 03/2009Train avant-NissanMICRAMicra12/2002 => 04/2005Train avantDroitNissanNoteNOTE I08/2005 => 05/2012Train avant-NissanNoteNote08/2005 => 03/2009Train avantDroitRenault191904/1992 => 10/1995Train avantDroitRenault1919 204/1992 => 10/1995Train avantDroitRenaultClioCLIO I05/1990 => 01/1998Train avantDroitRenaultCLIO IICLIO II02/1998 => 10/2008Train avantDroitRenaultClioCLIO III08/2005 => 11/2012Train avantDroitRenaultClioClio02/1998 => 03/2009Train avantDroitRenaultEXPRESSEXPRESS05/1987 => 07/1991Train avantDroitRenaultEXPRESSEXPRESS I08/1985 => 01/2003Train avantDroitRenaultKangooKANGOO I08/1997 => 11/2007Train avantDroitRenaultKangooKANGOO II02/2003 => 03/2013Train avantDroitRenaultKangooKangoo11/1999 => 11/2007Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA12/1994 => 11/2000Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 11/2000Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 09/2003Train avantDroitRenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 09/2003Train avantDroitRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009Train avantDroitRenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012Train avantDroitRenaultMeganeMegane02/1999 => 09/2008Train avantDroitRenaultSanderoSANDERO I08/2008 => 09/2012Train avantDroitRenaultScenicSCENIC II04/2003 => 08/2003Train avantDroitRenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I12/2000 => 10/2008Train avantDroitRenaultScenicScenic08/1999 => 09/2003Train avantDroitRenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL03/2001 => 10/2008Train avantDroitRenaultTWINGOTWINGO I02/1993 => 07/1998Train avantDroitRenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 11/2011Train avantDroit