Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Ce produit remplace la référence suivante :
- AB42421S01 - SNR
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Largeur 1 (boite de vitesse) | 17 mm |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 30 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 64 mm |
| Poids | 0,223 kg |
| Diamètre extérieur 2 (boite de vitesse) | 69 mm |
| Code boite de vitesse | MC |