Référence AB44061S01
Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de boîte de vitesse vl
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Largeur 1 (boite de vitesse) | 18 mm |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 40 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 80 mm |
| Poids | 0,375 kg |
| Code boite de vitesse | NP4 PLY/P4V (CVT) |