AC5099
Mesure la valeur de tension en Hertz de toutes les courroies de distribution et d'accessoires.
2 micros : peut être utilisé dans un environnement bruyant.
Caractéristiques :
• multimarques
• plage de mesure 30 à 520Hz
• précision ± 1Hz de 0 à 100Hz et 1% si > 100Hz
• alimentation pile 9V
• t. moyen opé. 30 sec maxi
• autonomie 50h d'utilisation
• arrêt automatique au bout de 120 sec
• catalogue données constructeur SA 5099 fourni
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Années de garantie | 2 |
| Poids | 1,2 kg |