Une gamme dédiée, un savoir-faire sans précédent pour les ROULEMENTS DE COMPRESSEURS DE CLIMATISATION à destination du marché de la rechange.
Ce kit contient les articles suivants
- 2TS2-DF07R17LLA4#16
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Diamètre interieur 1 | 35 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 50 mm |
| Largeur 1 | 20 mm |
| Compresseur de climatisation | 10PA17C - 7SB16C - Bosch DV14 - Harrison V5 - SD505 - SD6V12 - SD709 - SD7H13 - SD7H15 - SD7V12 - SD |
| Poids | 0,1 kg |