Une gamme dédiée, un savoir-faire sans précédent pour les ROULEMENTS DE COMPRESSEURS DE CLIMATISATION à destination du marché de la rechange.
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Diamètre interieur 1 | 40 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 62 mm |
| Largeur 1 | 20 mm |
| Compresseur de climatisation | 10P15C - 10PA17C - 6SEU12 - DKS15 - PXV16 - SD510 - SD6V12 - SD709 - SD7B10 - SD7H15 - SD7V16 |
| Poids | 0,191 kg |