Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 115 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 120 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 73 mm |
| B4 - Longueur hors tout de démontage | 82 mm |
| G - Désignation du filetage | M125X2 |
| lG - Longueur du filetage du manchon | 13 mm |
| G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huile | - |
| Masse | 0,65 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 24024 |
| Type d'alésage | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Référence de l'écrou associé | KM25 |
| Référence de l'organe de blocage associé | MB22 |
| Référence de l'écrou | KM22 |
| Référence de l'écrou hydraulique associé | HMV25 EBF |