Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Manchon de démontage
AH24126 - SNR
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon
125 mm
d - Diamètre Intérieur
130 mm
B1 - Longueur du manchon
94 mm
B4 - Longueur hors tout de démontage
104 mm
G - Désignation du filetage
M140X2
lG - Longueur du filetage du manchon
14 mm
G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huile