Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 160 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 170 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 125 mm |
| B4 - Longueur hors tout de démontage | 136 mm |
| G - Désignation du filetage | M180X3 |
| lG - Longueur du filetage du manchon | 16 mm |
| G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huile | - |
| Masse | 3,21 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 24134 |
| Type d'alésage | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Référence de l'écrou associé | KM36 |
| Référence de l'organe de blocage associé | MB32 |
| Référence de l'écrou | KM32 |
| Référence de l'écrou hydraulique associé | HMV36 EBF |